Printed-circuit board connector - FMC 0,5/ 6-ST-2,54 BKBDWH:Z-A+ - 1715341

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 6, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715341
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain AAADAA -
GTIN 4055626460604
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,537 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!