MKDSP 50/ 2-17,5 HEX5 - 1715339

The figure shows a 3-position version

PCB terminal block, nom. voltage: 1000 V, pitch: 17.5 mm, number of positions: 2, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715339
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHAA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626406374
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 79,085 GRM
Tullitariffinumero 85369010