Feed-through header - PC 6-16/10-G1-10,16 - 1715332

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 10, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715332
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356103428
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 39,800 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!