PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 9 SSC - 1715282

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, pitch: 5 mm, number of positions: 9, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715282
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626405285
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,379 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu