PCB terminal block - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/GY/RD - 1715276

The figure shows the 10-pos. green version of the article

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color. Soldering legs in front area, one-rowed

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715276
Pakkausyksikkö 300 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 300 pcs
GTIN 4055626397313
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,593 GRM
Tullitariffinumero 85369010