MKDS 1/ 2-3,5-HT BK R24 KP - 1715267

The figure shows the 3-pos. version

PCB terminal block, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715267
Pakkausyksikkö 280 pcs
Tuoteavain AAABCA -
Vähimmäistilausmäärä 280 pcs
GTIN 4055626399379
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,454 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.