MKDS 1,5/ 2-5,08 BD:24V-GND - 1715224

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715224
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626612225
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,874 GRM
Tullitariffinumero 85369010