Plug - QC 1,5/ 2-ST BS:N,L - 1715216

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715216
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAC -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626406541
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,500 GRM