Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 2-ST-5,08BKLCBUBD224V - 1715195

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715195
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626437538
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,505 GRM