Printed-circuit board connector - FMC 1,5/12-ST-3,5BKLCBUBD2-13Q - 1715173

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715173
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626437408
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,319 GRM