FKCS 2,5/10-STF-5,08 BD:1-10 - 1715168

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 10, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715168
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626395692
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,164 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!