FK-MCP 1,5/20-ST-3,81 BD:1-20 - 1715164

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 20, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715164
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626395685
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,859 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!