Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/20-STF-3,81BD:-20 - 1715163

The figure shows an 10-position version

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 20, pitch: 3.81 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715163
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626404349
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!