Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT PIN1,9 - 1715154

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715154
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356102377
Tullitariffinumero 85366930