SIPREC PLUG SET FOR PIC167-2 - 1715145

Ei kuvaa käytettävissä

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 0, pitch: 3.81 mm, : , mounting: ,

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715145
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain AAAFOA -
GTIN 4055626571256
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 73,650 GRM