PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MC RD/BK - 1715144

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 400 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715144
Pakkausyksikkö 220 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 220 pcs
GTIN 4055626394497
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,067 GRM
Tullitariffinumero 85369010