PCB terminal block - MKDS 1,5/ 6-5,08 BK - 1715085

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 6, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715085
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626504087
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,580 GRM
Tullitariffinumero 85369010