Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81 BD12-1 - 1715068

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Front screw connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715068
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626401287
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!