Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 BD:4-1 - 1715067

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715067
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626401270
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,438 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!