Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 VPE500 - 1715057

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715057
Pakkausyksikkö 1

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.