Plug - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

The figure shows the 5-position version of the product

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715045
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626401218
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,144 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!