Printed-circuit board connector - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK BDWH:4-5 - 1715010

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715010
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAF -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626457574
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,358 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!