Feed-through header - MSTBV 2,5/ 5-G BD:X11 - 1714981

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 5, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.9 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714981
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626382265
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,724 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu