PCB terminal block - MKDS 5/ 2-9,5 - 1714971

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 9.52 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714971
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 443 (C_1_2013)
GTIN 4017918024116
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,921 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!