SMD male connectors - FP 1,27/ 16-MV 3,25 - 1714925

The figure shows a 12-pos. version with 12 contacts

SMD male connector, Nominal current at 20 °C: 1.4 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 16, pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Compact, high-position board-to-board or wire-to-board connectors for space-saving device designs
  • Stacked, coplanar or orthogonal PCB connections enable maximum flexibility in the device
  • Male and female connectors of different height can be combined – for individual PCB spacing of 8 mm ... 13.8 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714925
Pakkausyksikkö 280 pcs
Tuoteavain AADABB -
Vähimmäistilausmäärä 280 pcs
GTIN 4055626403014
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85366930
Alkuperämaa CN (Kiina)

Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi

Näytepalvelu