IDC female connectors - FP 1,27/ 68-FWL - 1714910

The figure shows a 12-pos. version with 12 contacts

IDC female connector, Nominal current at 20 °C: 1.2 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 68, pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Compact, high-position board-to-board or wire-to-board connectors for space-saving device designs
  • For individual assembly: IDC female connectors without flat-ribbon cable for maximum flexibility in the device
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714910
Pakkausyksikkö 120 pcs
Tuoteavain AADACA -
Vähimmäistilausmäärä 120 pcs
GTIN 4055626402895
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,140 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)