Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 3-ST CP12BD-22-SO - 1714662

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714662
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626370071
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,726 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!