MSTBTP 2,5/ 3-ST CP13BD:TP3SO - 1714660

Ei kuvaa käytettävissä

The figure shows a 4-position version

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714660
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626370057
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,749 GRM