PCB terminal block - MKDS 1/12-3,81 GY7035 - 1714657

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 3.81 mm, number of positions: 12, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714657
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626370026
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,280 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!