Connector set - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Ei kuvaa käytettävissä

, rated voltage (III/2): , nominal current (Ex): , nominal voltage (Ex): , number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, : , color: white, mounting: ,

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Edut

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714626
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain AAAFOA -
GTIN 4055626379227
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,300 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.