PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 4 BD:6-3 - 1714621

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714621
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356096416
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,600 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!