Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 BD2:8,9 - 1714593

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714593
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626368238
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,150 GRM