Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BD:1-4 - 1714587

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Angled conductor connection enables operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714587
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626406398
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,373 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!