Printed-circuit board connector - FKCN 2,5/ 3-ST BK - 1714583

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714583
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626365473
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,170 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!