Feed-through header - GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 AUPA1,3,4 - 1714572

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714572
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626370118
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,340 GRM