PCB terminal block - MKKDS 3/15 BD:54-24 - 1714567

PCB terminal block, nominal current: 22 A, pitch: 5 mm, number of positions: 15, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714567
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626368542
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,699 GRM
Tullitariffinumero 85369010