PCB terminal block - MKDS 1/ 3-3,81 BD:3-1 - 1714540

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 3.81 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714540
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
GTIN 4046356096980
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,250 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!