Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 GY35BD2:1-4 - 1714538

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714538
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626368672
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,438 GRM