MSTBTP 2,5/ 4-ST CP34BDS34SO - 1714504

Ei kuvaa käytettävissä

The figure shows a 4-position version

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714504
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626364971
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,549 GRM