PCB terminal block - SPT 5/ 3-H-7,5 2RZ - 1714496

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 41 A, pitch: 7.5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714496
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626383385
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,260 GRM
Tullitariffinumero 85369010