MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 SZS - 1714467

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10.16 mm, number of positions: 5, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714467
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 1000 pcs
GTIN 4055626364001
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010