Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-STF-3,5 BU PA1,2,4,5 - 1714431

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714431
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626356501
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,337 GRM