Feed-through header - MC 1,5/ 5-GF-3,5 BU PA1,2,4,5 - 1714429

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714429
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626356297
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,250 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!