Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 7-GFL-3,81 P26 THRR56 - 1714401

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714401
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain AAAEDB -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356099981
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,500 GRM