MSTBTP 2,5/ 3-ST CP1,3 BD:-94 - 1714390

Ei kuvaa käytettävissä

The figure shows a 4-position version

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714390
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626355726
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!