PCB terminal block - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 18, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Finger-operated release button for very convenient operation
  • Small component size for applications where space is at a premium
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714385
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626353876
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,450 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.