MSTB 2,5/ 2-ST WHBD-NSOVPE500 - 1714352

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: white, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714352
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626498218
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,444 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.