Printed-circuit board connector - ICV 2,5/18-G-5,08 GY LUB - 1714331

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 18, pitch: 5.08 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714331
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626352565
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,710 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.