MKDS 5/ 4-6,35 BK - 1714324

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 630 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714324
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626394206
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,412 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!