Printed-circuit board connector - PTS 1,5/11-PH-5,0 BK - 1714309

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 11, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Largest possible clamping space in a small component size
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1714309
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACGBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626350097
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!